汽车LED 照明

新概念汽车照明利用LED技术提供持久、低功耗、高效率照明,同时满足更高的道路安全要求。对于绝大多数汽车照明应用,LED比传统技术具有明显的优势。LED驱动器在保持和增强LED固有的清晰度、速度和效率方面具有重要作用。我们提供较宽范围的LED驱动器和控制器,能够可靠地为汽车照明应用中的LED供电。更多信息请观看视频短片:支持矩阵和像素照明的车用HB LED控制器




精选产品


Synchronous Buck and Buck-Boost LED Drivers/DC-DC Converters

MAX25610A/MAX25610B

Automotive-grade LED drivers with integrated MOSFETs and internal current sense drive up to 3A LED.

Learn more ›

Automotive High-Voltage, HB LED Controllers

MAX25611A/B/C/D

5V to 36V VIN, up to+65V boost output, support multiple configurations for front-end lighting and other LED applications.

Learn more ›

Synchronous 5V to 60V, 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller

MAX25600

Provides seamless transition between buck, buck-boost, and boost modes to drive wide range of LEDs with up to 95% efficiency.

Learn more ›


应用


前灯照明

汽车前灯照明应用包括自适应前灯照明系统(AFS)、头灯和日间行车灯(DRL)。Maxin的汽车应用LED驱动器IC具有灵活的配置、容错以及EMI抑制电路等特性。

AEC-Q100 LED驱动器,前灯照明应用
AEC-Q100 Boost控制器,前灯照明应用

内部照明

内部照明应用包括车厢照明、屏幕背光照明、抬头显示(HUD),以及驱动红外(IR) LED的驾驶员监控系统(DMS)。Maxim的LED驱动器具有较宽调光比、高峰值电流范围和系统集成度。

AEC-Q100 LED驱动器,内部应用(内部照明、屏幕背光照明)

后灯和其他外部照明

后灯和其他外部照明应用包括尾灯、转向信号灯、功能灯和后组合灯(RCL)。Maxim的LED驱动器为这些系统提供结构紧凑的小尺寸方案。

AEC-Q100 LED驱动器,后灯和低功耗外部照明应用

另外可见

LED 驱动ICs


资源